Publikovat produkty
Industrial Double Leaf Steel Door (IDD)
Industrial Double Leaf Steel Door (IDD)
Industrial Double Leaf Steel Door (IDD)
    Profholod

    Industrial Double Leaf Steel Door (IDD)

    4.7 z 5 hvězdiček4.7(11 recenze)

    ProfHolod’s industral steel doors with fully insulated foam core (ISD) are custom-built for  long-lasting and reliable performance. General purpose doors are installed at a wide range of commercial and industrial facilities. Typical uses include manufacturing, warehouses, commercial buildings, retail, food stores, hospitals, hotels, etc. ProfHolod’s sliding doors are available in custom sizes to insure best commercial application, ready for installation. The doors are equipped with the European-made hardware.

    Specifikace
    • Core: rigid polyurethane foam by German Dow Chemical
      Сore density: 50 kg/m3
      Thermal conductivity coefficient of the core: 0.022 W/m*K.
      Door thickness: 40 mm.
      Door installation opening: height up to 2400 mm, width up to 2320 mm.
      Exterior and interior metal, including door shoulders: 0,5 mm thick galvanised steel, in RAL colours of your choice

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotadoor-idd
    • Skupina výrobkůRefrigeration doors
    • Skupina produktůTechnical steel door
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-01-25
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálPolyuretan
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vRusko
    • Vyrobeno vRusko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Dveřní Sety
    • Klasifikace IFCPanel dveří
    • Název UNSPSCDoors
    • Kód UNSPSC301715
    • Kód Uniclass 2015EF_25_30
    • Popis Uniclass 2015Doors and windows
    • Kód CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Číslo OmniClass23-17 11 00
    • Název OmniClassDoors
    • Kód CSI UniFormat IIC1020
    • Název CSI UniFormat IIInterior Doors

    Dostupnost regionu

    Evropa Severní Amerika
    Rusko
    Spojené státy americké
    Velká Británie