Publikovat produkty
Sliding Door (SD)
Sliding Door (SD)
Sliding Door (SD)
    Profholod

    Sliding Door (SD)

    4.6 z 5 hvězdiček4.6(9 recenze)

    ProfHolod’s sliding doors (SD) are used in refrigerating and freezing chambers of all possible temperature conditions and sizes. The doors are equipped with the modern European-made hardware or extremely durable ProfHolod’s hardware. The anodized aluminum guides are fixed to the wall. Low temperature refrigerating doors are equipped with the opening lever. These ergonomic, European-quality doors provide for considerable space saving at the facilities.

    Specifikace
    • Core: rigid polyurethane foam by German Dow Chemical
      Сore density: 50 kg/m3
      Thermal conductivity coefficient of the core: 0.022 W/m*K.
      Door thickness: 80, 100, 120 mm.
      Door installation opening: height up to 3000 mm, width up to 3000 mm.
      Exterior and interior metal, including door shoulders: 0,5 mm thick galvanised steel, in RAL colours of your choice

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotadoor-sd
    • Skupina výrobkůRefrigeration doors
    • Skupina produktůRefrigeration door
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-01-25
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálPolyuretan
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vRusko
    • Vyrobeno vRusko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Dveřní Sety
    • Klasifikace IFCPanel dveří
    • Název UNSPSCDoors
    • Kód UNSPSC301715
    • Kód Uniclass 2015EF_25_30
    • Popis Uniclass 2015Doors and windows
    • Kód CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Číslo OmniClass23-17 11 00
    • Název OmniClassDoors
    • Kód CSI UniFormat IIC1020
    • Název CSI UniFormat IIInterior Doors