Publikovat produkty
Sliding Fire Resistant Door (SD El)
Sliding Fire Resistant Door (SD El)
    Profholod

    Sliding Fire Resistant Door (SD El)

    ProfHolod’s Sliding fire resistant doors (SD IE) provide protection from fire and smoke for cold chambers with fire ratings. All doors are certified and approved by independent bodies and equipped with factory installed hardware by leading European producers.

    Specifikace
    • Core: rigid polyurethane foam
      Сore density: 50 kg/m3
      Thermal conductivity coefficient of the core: 0.022 W/m*K
      Door thickness: 150 mm.
      Door installation opening: height 1800 – 2600 mm, width 800 – 2600 mm.
      Exterior and interior metal, including door shoulders: 0,5 mm thick galvanised steel, in RAL colours of your choice

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotadoor-sd_ei
    • Skupina výrobkůRefrigeration doors
    • Skupina produktůFire resistant door
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-01-25
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálPolyisokyanurát PIR
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vRusko
    • Vyrobeno vRusko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Dveřní Sety
    • Klasifikace IFCPanel dveří
    • Název UNSPSCDoors
    • Kód UNSPSC301715
    • Kód Uniclass 2015EF_25_30
    • Popis Uniclass 2015Doors and windows
    • Kód CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Číslo OmniClass23-17 11 00
    • Název OmniClassDoors
    • Kód CSI UniFormat IIC1020
    • Název CSI UniFormat IIInterior Doors

    Dostupnost regionu

    Evropa Severní Amerika
    Rusko
    Spojené státy americké
    Velká Británie