Publikovat produkty
Fijo One OT2011-Documentation Français
Profiltek
Archivovány

Fijo One OT2011-Documentation Français

Download the technical, quality and mounting information of the shower enclosure Fijo One OT2011.
Specifikace
  • Quality Certificates: ISO 9001-2008, UNE 166002, CE Guarantee Mounting instructions QR Code Technical drawing-Scheme Teknoclean info Features
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota128281-DocumentationFR
  • Skupina výrobkůFijos One
  • Skupina produktůWALK-IN
  • TypDokumentace (pouze informační)
  • Datum zveřejnění2010-08-02
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1950
  • Šířka (mm)1600
  • Hloubka (mm)8
Související
  • Hlavní materiálSklo
  • Vedlejší materiálHliník
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
  • Čistá hmotnost (kg)59
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchové stěny
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCGlass doors
  • Kód UNSPSC30171501
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
  • Popis Uniclass 2015Shower enclosures
  • Kód CSI MasterFormat 201410 28 19
  • Název CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
  • Číslo OmniClass23-31 17 17
  • Název OmniClassShower Enclosures