Publikovat produkty
Fijo One OT2011-Documentazione Italiano
Fijo One OT2011-Documentazione Italiano
    Profiltek
    Archivovány

    Fijo One OT2011-Documentazione Italiano

    Download the technical, quality and mounting information of the shower enclosure Fijo One OT2011.
    Specifikace
    • Quality Certificates: ISO 9001-2008, UNE 166002, CE Guarantee Mounting instructions QR Code Technical drawing-Scheme Teknoclean info Features
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota128281-DocumentationIT
    • Skupina výrobkůFijos One
    • Skupina produktůWALK-IN
    • TypDokumentace (pouze informační)
    • Datum zveřejnění2010-08-02
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1950
    • Šířka (mm)1600
    • Hloubka (mm)8
    Související
    • Hlavní materiálSklo
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (kg)59
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchové stěny
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCGlass doors
    • Kód UNSPSC30171501
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Popis Uniclass 2015Shower enclosures
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
    • Číslo OmniClass23-31 17 17
    • Název OmniClassShower Enclosures