Číslo položky: | active_fix_a |
---|---|
Výrobce: | Profin |
Kategorie produktu: | Active |
Skupina produktu: | Fix windows |
Šířka (mm): | 1570 |
Výška (mm): | 2990 |
Hloubka (mm): | 198 |
Datum publikování: | 2015-06-30 |
Číslo vydání: | 1 |
Typ: | Objekt |
Produktu - url: | http://profin.fi/en/products/kiinteat-ikkunat-2-2/#overview |
---|---|
Instrukce k instalaci: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Certifikace produktu: | |
Technický popis: | |
Instruktážní video: | https://www.youtube.com/watch?v=alE_7jn5CwM |
GTIN kód: |
QR kód obsahuje statickou adresu URL níže a vrátí vás zpět na tuto stránku, pokud bude nasnímán zařízením jako je iPhone nebo smartphone
https://www.bimobject.com/cs/profin/product/active_fix_a
Materiál hlavní: | Wood |
---|---|
Sekundární materiál: | Glass |
Navrženo: | Finland |
Vyrobeno: | Finland |
Hmotnost netto (Kg): | 50 |
BIMobject kategorie: | Okna - Pevné rámy |
---|---|
IFC klasifikace: | Window |
UNSPSC název: | Windows |
UNSPSC kód: | 301716 |
Uniclass 1.4 Kód: | L413 |
Uniclass 1.4 Popis: | Windows |
Uniclass 2.0 Kód: | PR-59-97 |
Uniclass 2.0 Popis: | Windows |
NBS Reference Kód: | 59-97 |
NBS Reference Popis: | Windows |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 08 52 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Wood Windows |
BIMobject®