Pro poskytování našich služeb používáme cookies

Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies

;

Clear FIX A

Číslo položky: clear_fix_a
Výrobce: Profin
Kategorie produktu: Clear
Skupina produktu: Fix windows
Šířka (mm): 1570
Výška (mm): 2990
Hloubka (mm): 195
Datum publikování: 2015-06-30
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (3)
The windows in this range are frameless, and when they are installed they become an integral part of the structure, with only the pane itself splitting up the wall. The deep casing allows for a broad range of glazing options.

The tightness and soundproofing characteristics of these windows meet the requirements of even the most demanding environments. The solid-wood casing provides effective thermal insulation. Material options include narrow-grained northern pine, larch, and oak.


Materiál hlavní: Wood
Sekundární materiál: Glass
Navrženo: Finland
Vyrobeno: Finland
Hmotnost netto (Kg): 50

BIMobject kategorie: Windows - Fixed Frames
IFC klasifikace: Window
UNSPSC název: Windows
UNSPSC kód: 301716
Uniclass 1.4 Kód: L413
Uniclass 1.4 Popis: Windows
Uniclass 2.0 Kód: PR-59-97
Uniclass 2.0 Popis: Windows
NBS Reference Kód: 59-97
NBS Reference Popis: Windows
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 52 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Wood Windows

Všechny BIM objekty jsou reálné produkty od reálných výrobců, potvrzeny a schváleny