Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies tady !

souhlasím
;

Clear fixed a

Číslo položky: clear_fixed_a
Výrobce: Profin
Kategorie produktu: Fix windows
Skupina produktu: Fix windows
Šířka (mm): 2990
Výška (mm): 2990
Hloubka (mm): 210
Datum publikování: 2019-10-01
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (2)
The windows in this range are frameless, and when they are installed they become an integral part of the structure, with only the pane itself splitting up the wall. The deep casing allows for a broad range of glazing options.

The tightness and soundproofing characteristics of these windows meet the requirements of even the most demanding environments. The solid-wood casing provides effective thermal insulation. Material options include narrow-grained northern pine, larch, and oak.

windows

Fixed windows


Materiál hlavní: Wood
Sekundární materiál: Glass
Navrženo: Finland
Vyrobeno: Finland
Hmotnost netto (Kg): 50

BIMobject kategorie: Okna - Pevné rámy
IFC klasifikace: Window
UNSPSC název: Windows
UNSPSC kód: 301716
Uniclass 1.4 Kód: L413
Uniclass 1.4 Popis: Windows
Uniclass 2.0 Kód: PR-59-97
Uniclass 2.0 Popis: Windows
NBS Reference Kód: 59-97
NBS Reference Popis: Windows
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 52 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Wood Windows
Tento produkt je k dispozici v:
Europe
  • Finland

BIMobject SEEK Properties

Windows - Fixed Frames

Název Hodnota
Frame Material Wood

BIMobject®