Pro poskytování našich služeb používáme cookies. Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies.
;

SD Clear G

Číslo položky: sd_clear_g
Výrobce: Profin
Kategorie produktu: Clear
Skupina produktu: Glass sliding doors
Šířka (mm): 5990
Výška (mm): 2990
Hloubka (mm): 195
Datum publikování: 2015-06-30
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
The glass sliding doors in our Clear range feature a combination of sliding panes and fixed panes fitted directly to the casing. This solution provides uninterrupted, panoramic views. All light coming from the outside passes through the doors and into the room.

The design allows for very large radii, up to 2.5 metres, and accessible openings of up to 5 metres in width can be achieved with the M-model door.

The immaculately finished frames and casing are made of high-quality wood and will suit even the most stylistically challenging environments.

The Active range’s glass sliding doors offer the best thermal insulation and soundproofing characteristics available, and they have a U value of 0.73 W/(M2·K) in tests.


Materiál hlavní: Wood
Sekundární materiál: Glass
Navrženo: Finland
Vyrobeno: Finland
Hmotnost netto (Kg): 50

BIMobject kategorie: Dveře - Posuvné dveře
IFC klasifikace: Door
UNSPSC název: Doors
UNSPSC kód: 301715
Uniclass 1.4 Kód: L411
Uniclass 1.4 Popis: Doors

Všechny BIM objekty jsou reálné produkty od reálných výrobců, potvrzeny a schváleny