Pro poskytování našich služeb používáme cookies. Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies.
;

Sliding door Active B

Číslo položky: Sliding_door_Active_B
Výrobce: Profin
Kategorie produktu: Active
Skupina produktu: Glass sliding doors
Šířka (mm): 5990
Výška (mm): 2990
Hloubka (mm): 210
Datum publikování: 2019-10-01
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (2)
The glass sliding doors in our Active range feature a combination of sliding panes and fixed panes fitted directly to the casing. This solution provides uninterrupted, panoramic views. All light coming from the outside passes through the doors and into the room.

The design allows for very large radii, up to 2.5 metres, and accessible openings of up to 5 metres in width can be achieved with the M-model door.

The immaculately finished frames and casing are made of high-quality wood and will suit even the most stylistically challenging environments.

The Active range’s glass sliding doors offer the best thermal insulation and soundproofing characteristics available, and they have a U value of 0.73 W/(M2·K) in tests.


Materiál hlavní: Wood
Sekundární materiál: Glass
Navrženo: Finland
Vyrobeno: Finland
Hmotnost netto (Kg): 50

BIMobject kategorie: Dveře - Posuvné dveře
IFC klasifikace: Window
UNSPSC název: Windows
UNSPSC kód: 301716
Uniclass 1.4 Kód: L413
Uniclass 1.4 Popis: Windows
Uniclass 2.0 Kód: PR-59-97
Uniclass 2.0 Popis: Windows
NBS Reference Kód: 59-97
NBS Reference Popis: Windows
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 52 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Wood Windows
Tento produkt je k dispozici v:
Europe
  • Finland

BIMobject SEEK Properties

Doors - Sliding

Název Hodnota
Material Wood

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Název Hodnota
Material Wood

BIMobject®