Publikovat produkty
Prosupport slim system
Prosupport slim system

    Prosupport slim system

    The thinnest result with a unique millimeter-precision the advanced modular system for outdoor raised floors.
    Specifikace
    • PROSUPPORT SLIM is a modular system to make outdoor floating floors from 10 to 40 mm height, it is composed of two bases of 10 mm height, levellers of 10 mm thickness and anti-noise and anti-slip disks. Thanks its modularity the system allows to make, from a height of 10 mm, all heights with 2 mm interval using the levellers.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaprosupportslimsystem
    • Skupina výrobkůraised flooring
    • Skupina produktůraised flooring
    • TypSestavit (několik objektů)
    • Datum zveřejnění2022-04-07
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálPolypropylen
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectPodlahy - Zvýšené Dvojité Podlahy
    • Klasifikace IFCPrvek budovy

    Dostupnost regionu

    Evropa Severní Amerika