Publikovat produkty
F35 WQXGA

F35 WQXGA

The F35 wqxga sets a new benchmark when it comes to high performance projectors. Its high resolution, broad bandwidth, and flawless image quality is unmatched by any other projector in its price and size categories. The high resolution and ultra precise colours provide the most accurate imaging of anything available. Add to that smear reduction processing and four digital inputs, and you have the most potent projector available.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaF35wqxga
  • Skupina výrobkůProjectors
  • Skupina produktůF35 WQXGA
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2012-11-29
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)223
  • Šířka (mm)510
  • Hloubka (mm)376
Související
  • Hlavní materiálAkrylát
  • Vedlejší materiálAkrylát
  • Navrženo vNorsko
  • Vyrobeno vNorsko
  • Čistá hmotnost (kg)12.6
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektronika - Audiovizuální Elektronika
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Název UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Kód UNSPSC26