Publikovat produkty
PROMATECT-L500 - Condotta di estrazione fumi - PROMAT Italia
PROMATECT-L500 - Condotta di estrazione fumi - PROMAT Italia
    Promat

    PROMATECT-L500 - Condotta di estrazione fumi - PROMAT Italia

    Condotte di estrazione fumo e calore resistenti al fuoco dall'interno e dall'esterno fino a EI 120-S in accordo alla norma EN 1366-8, mono o multicomparto, orizzontale o verticale, realizzata in lastre di Calcio Silicato PROMATECT-L500 incombustibili in classe A1.  

    Specifikace
    • -

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotacondotta-estrazione-fumi
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-06-29
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálKalcium silikát
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vBelgie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - Potrubní systémy
    • Klasifikace IFCTvarovka průtoková
    • Název UNSPSCDucts
    • Kód UNSPSC401419
    • Kód Uniclass 2015Pr_65_65
    • Popis Uniclass 2015Ductwork products
    • Kód CSI MasterFormat 201440 10 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Gas and Vapor Process Piping and Ductwork
    • Číslo OmniClass23-33 49 00
    • Název OmniClassHVAC Ductwork
    • Kód CSI UniFormat IID30
    • Název CSI UniFormat IIHVAC

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Itálie