Publikovat produkty
Glazing system PROMAGLAS F1-60 - Promat France
Glazing system PROMAGLAS F1-60 - Promat France
    Promat

    Glazing system PROMAGLAS F1-60 - Promat France

    EI60 fire-resistant high-rise glass partition with wooden uprights and/or crosspieces Or EI60 fire-resistant high-rise glass partition with steel uprights and/or crosspieces
    Specifikace
    • Maximum overall height: 2,980 mm Unlimited length Maximum glazing dimensions (W x H): 1,110 x 2,890 mm Minimum glazing dimensions (W x H): 550 x “0” mm Maximum clear glazing height: 2,854 mm Maximum height of glazed partition and full transom: 4,000 mm Maximum height with corner posts or facets: 3,000 mm 90° corner posts or 130° to 180° facets Acoustic attenuation (type 1) : Rw (C; Ctrl): 38 (0; -2) dB Impact resistance (NF 08-302, 900 joules): type 2 glazing
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaglazing-system-promaglas-f1-60
    • Skupina výrobkůGlass wall
    • Skupina produktůGlass walls
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-07-04
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálSklo
    • Vedlejší materiálDřevo
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Lehký obvodový plášť
    • Klasifikace IFCZeď

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika Evropa Jižní Amerika Oceánie Afrika
    Gaudeloupe
    Francie
    Francouzská Guyana
    Francouzská Polynésie
    Mayotte
    Martinik
    Nová Kaledonie
    Réunion
    Saint-Pierre a Miquelon
    Wallis a Futuna
    Svatý Bartoloměj
    Svatý Martin