Publikovat produkty
Glazing system Promat-SYSTEMGLAS F1-30 - Promat France
Glazing system Promat-SYSTEMGLAS F1-30 - Promat France
Glazing system Promat-SYSTEMGLAS F1-30 - Promat France
Glazing system Promat-SYSTEMGLAS F1-30 - Promat France
    Promat

    Glazing system Promat-SYSTEMGLAS F1-30 - Promat France

    EI30 fire-resistant glass partition with vertical butt joint between glazing and steel or wooden or Promatect®-H perimeter frame
    Specifikace
    • Maximum overall height: 4,020 mm Unlimited length Maximum glazing dimensions (W . x H .): 1,500 x 4,000 mm Minimum glazing dimensions (W . x H .): 400 x “0” mm Maximum clear glazing height: 3,910 mm Acoustic insulation of glazing alone (8/15/8) : Rw (C; Ctrl): 43 (-1; -2) dB Impact resistance (NF 08-302, 900 joules): 10/15/10 glazing
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaglazing-system-promat-systemglas-f1-30
    • Skupina výrobkůGlass wall
    • Skupina produktůGlass walls
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-07-04
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálSklo
    • Vedlejší materiálDřevo
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Lehký obvodový plášť
    • Klasifikace IFCZeď

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika Evropa Jižní Amerika Oceánie Afrika
    Gaudeloupe
    Francie
    Francouzská Guyana
    Francouzská Polynésie
    Mayotte
    Martinik
    Nová Kaledonie
    Réunion
    Saint-Pierre a Miquelon
    Wallis a Futuna
    Svatý Bartoloměj
    Svatý Martin