Publikovat produkty
PROMATECT®-H Fire-resistant Lining Systems - Promat France
PROMATECT®-H Fire-resistant Lining Systems - Promat France
PROMATECT®-H Fire-resistant Lining Systems - Promat France
    Promat

    PROMATECT®-H Fire-resistant Lining Systems - Promat France

    PROMATECT®-H Fire-resistant Lining Systems (direct fixing on concrete walls)

    Specifikace
    • APPLICATIONS :

      - Application on solid elements in reinforced concrete
      - Application on exposed walls on one side only
      - Thickness of protection for load-bearing walls between 10 and 25 mm
      - Thickness for the load-bearing walls greater than or equal to 130 mm

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotalining-systems-promatect-h
    • Skupina výrobkůDucts
    • Skupina produktůPromat France
    • TypSestavit (několik objektů)
    • Datum zveřejnění2019-09-18
    • Číslo vydání1
    Odkazy
    Související
    • Hlavní materiálKalcium silikát
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vBelgie
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMStěny - Přepážky
    • Klasifikace IFCZeď
    • Kód ETIMEC000210
    • Název ETIMFire partitioning
    • Název UNSPSCDrywall
    • Kód UNSPSC30161503
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_52_24
    • Popis Uniclass 2015Fibre-reinforced calcium silicate fire protection boards
    • Kód CSI MasterFormat 201407 82 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Calcium-Silicate Board Fireproofing
    • Číslo OmniClass23-13 25 11 11 11
    • Název OmniClassCalcium Silicate Board Fireproofing
    • Kód CSI UniFormat IIC1010
    • Název CSI UniFormat IIPartitions

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika Evropa Jižní Amerika Oceánie Afrika