Publikovat produkty
PROMATECT®-XS Fire Resistant Steel Columns Enclosure - Promat France
PROMATECT®-XS Fire Resistant Steel Columns Enclosure - Promat France
PROMATECT®-XS Fire Resistant Steel Columns Enclosure - Promat France
PROMATECT®-XS Fire Resistant Steel Columns Enclosure - Promat France
    Promat

    PROMATECT®-XS Fire Resistant Steel Columns Enclosure - Promat France

    PROMATECT®-XS is a calcium sulphate dihydrate-based, fibreglass-reinforced, fire-resistant board.

    It is used for the fire protection of steel columns. A1 and non-combustible. ETE 18/0645

    Specifikace
    • High fire resistance, up to R 240 in steel post protection.

      Can be used in sheltered outdoor (Y) :

      Moisture resistant
      Freeze/thaw resistant
      High mechanical resistance, easy to implement:

      Without metal frame
      Easy cutting with a cutter, hand saw or circular saw
      Fixing of the plates by stapling together
      Space saving thanks to a fire protection in contact with the steel structure.

      High durability 25 years minimum.

      Rated A+ for indoor air VOC emissions.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotalining-systems-promatect-xs
    • Skupina výrobkůDucts
    • Skupina produktůPromat France
    • TypSestavit (několik objektů)
    • Datum zveřejnění2020-09-17
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálKalcium silikát
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vBelgie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Zeď
    • Klasifikace IFCZeď
    • Kód ETIMEC000210
    • Název ETIMFire partitioning
    • Název UNSPSCDrywall
    • Kód UNSPSC30161503
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_52_24
    • Popis Uniclass 2015Fibre-reinforced calcium silicate fire protection boards
    • Kód CSI MasterFormat 201407 82 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Calcium-Silicate Board Fireproofing
    • Číslo OmniClass23-13 25 11 11 11
    • Název OmniClassCalcium Silicate Board Fireproofing
    • Kód CSI UniFormat IIC1010
    • Název CSI UniFormat IIPartitions

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika Evropa Jižní Amerika Oceánie Afrika
    Gaudeloupe
    Francie
    Francouzská Guyana
    Francouzská Polynésie
    Mayotte
    Martinik
    Nová Kaledonie
    Réunion
    Saint-Pierre a Miquelon
    Wallis a Futuna
    Svatý Bartoloměj
    Svatý Martin