Publikovat produkty
PROMATECT-AD
PROMATECT-AD
PROMATECT-AD
    Promat

    PROMATECT-AD

    PROMATECT-AD independent ventilation duct

    All vertical and horizontal ventilation ducts made with our PROMATECT®-AD non-combustible calcium silicate panels offer optimisation of installation, space and fire resistance.

    Specifikace
    • Standard   <1.25 x 1.00 m  v2_220704
      Dimension <1.80 x 0.80 m  v1_230301
      VKF-Nr. 26659

      Characteristics

      • Space-saving penetration without collar
      • no bracing up to 1.25 x 1.00 m
      • special sizes up to 1.80 x 0.80 m
      • high operating pressures +500 Pa / - 1500 Pa
      • large, ready-to-install inspection opening
      • Ventilation VKF approved

      Promat-material
      • PROMATECT®-AD fire protection building board
      • PROMATECT®-H fire protection building board
      • Promat® adhesive K84

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotapromatect-ad
    • Skupina výrobkůDucts
    • Skupina produktůPromat Switzerland
    • TypSestavit (několik objektů)
    • Datum zveřejnění2022-03-29
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)800
    • Šířka (mm)1800
    Související
    • Navrženo vŠvýcarsko
    • Vyrobeno vŠvýcarsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - Potrubní systémy

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Švýcarsko