Publikovat produkty
PUNTA MAIL LOCKER
Punta

PUNTA MAIL LOCKER

4.4 z 5 hvězdiček4.4(5 recenze)
PO Box Cabinet with a standard Eurolocks Punta-lock , and adjustable feet pedestal Locker. All cabinets are also available without a tripod. Jalustattomat Locker can be installed on the plinth SO-or PP-seat stand on - including wall-mounting is possible with the optional SKSA wall mount. Courtesy by rakennustieto Finland. These downloadable objects are only available in Finnish at the moment.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota40LK8301POS
  • Skupina výrobkůLockers
  • Skupina produktůmailbox locker
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2012-11-27
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1900
  • Šířka (mm)900
  • Hloubka (mm)402
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálOcel
  • Navrženo vFinsko
  • Vyrobeno vFinsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Poštovní Schránky
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCCabinetry
  • Kód UNSPSC301618