Publikovat produkty
Faro V
Faro V
Faro V
    Purmo

    Faro V

    Ideal for anywhere you want to underline the height of your interior, the Faro V is also a perfect choice for areas of your home with limited wall space. The visual language of the Faro V is accented by a profiled front, and slightly curved side covers. An attractive way to heat your home.

    Specifikace
    • Working pressure: 10 bar

      Connections 6 x diameter 1/2" (15/21)

      Connections: 4 x G ½" bottom; 2 x G ½" top- for the air vent and plug installation

      Test pressure: 13 bar

      Max. temperature: 110°C

      Colour: RAL 9016 white, other colours from the RAL colour chart are available on request

      Accessories bundled with the radiator: brackets, plugs, air vent

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotapurmo-faro-vertical-decorative-radiators
    • Skupina výrobkůPurmo
    • Skupina produktůDecorative radiators
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-06-21
    • Číslo vydání3
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vRakousko
    • Vyrobeno vPolsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - Ohřívače
    • Klasifikace IFCRadiátor
    • Kód ETIMEC011022
    • Název ETIMPanel radiator
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
    • Popis Uniclass 2015Radiators
    • Kód CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Název CSI MasterFormat 2014Radiators
    • Číslo OmniClass23-33 15 21 15
    • Název OmniClassPlate Radiators

    Dostupnost regionu

    Evropa Oceánie Asie