Publikovat produkty
Purmo Kon
Purmo

Purmo Kon

The Purmo Kon convectors have a discreet elegance combined with a very good heat dissipation. The steel structure is powerful and solid which makes Purmo Kon an ideal source of heat in public environments with large glass panels and open plan solutions. To obtain an elegant pipe installation, the purmo Kon is equipped with an integrated valve, complemented by valve insert and thermostat to create a comfortable indoor climate.
Specifikace
  • Standard colour: White RAL 9016, but available in over 70 colours Pressure class: 8 bar Quality norm: ISO 9001 and ISO 14001 Heights: 142, 214, 286 mm Lengths: 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000 mm Types: 21, 22, 33, 44 Brackets: Floor- and wall brackets
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotapurmo-kon-convector
  • Skupina výrobkůPurmo
  • Skupina produktůConvectors
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-09-28
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vFinsko
  • Vyrobeno vRakousko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Ohřívače
  • Klasifikace IFCRadiátor
  • Název UNSPSCRadiators
  • Kód UNSPSC40101801
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_60_36_56
  • Popis Uniclass 2015Natural convectors
  • Číslo OmniClass23-33 15 21 15
  • Název OmniClassPlate Radiators
  • Kód CSI UniFormat IID20
  • Název CSI UniFormat IIPLUMBING

Dostupnost regionu

Evropa
Ålandy
Dánsko
Finsko
Norsko
Švédsko