Publikovat produkty
Mauritius
Purmo

Mauritius

The Mauritius model can be installed in places where there is no room for a radiator on the wall. After installation, the Mauritius radiator acts as a partition wall adding to the room arrangement.
Specifikace
  • Material: high quality steel section Heating medium: water Connections: 3 threaded ½" female connections Working pressure: 10 bar Maximal temperature: 110°C Painting: anaphoretic priming, final painting with the use of electrostatic powder coating Colours: RAL 9016 white, other colours from the RAL colour chart are available on request Basic equipment: brackets with adjustable wall distance, ½" air vent, two ½" blanking plugs Additional equipment: straight chrome plated hanger, bent chrome plated hanger, glass shelf, C- type chrome plated hanger, round chrome plated towel hanger, electric heater.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotapurmo-mauritius-bathroom-radiators
  • Skupina výrobkůPurmo
  • Skupina produktůBathroom radiators
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-06-21
  • Číslo vydání3
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálOcel
  • Navrženo vRakousko
  • Vyrobeno vRakousko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Ohřívače
  • Klasifikace IFCRadiátor
  • Název UNSPSCRadiators
  • Kód UNSPSC40101801
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
  • Popis Uniclass 2015Radiators
  • Kód CSI MasterFormat 201423 82 29
  • Název CSI MasterFormat 2014Radiators
  • Číslo OmniClass23-33 15 21 13
  • Název OmniClassFinned Tube Radiators
  • Kód CSI UniFormat IID20
  • Název CSI UniFormat IIPLUMBING

Dostupnost regionu

Evropa Oceánie Asie
Belgie
Austrálie
Čína
Bělorusko
Kazachstán
Česká republika
Chorvatsko
Francie
Litva
Lotyšsko
Maďarsko
Moldavsko
Německo
Nizozemsko
Polsko
Rakousko
Rumunsko
Rusko
Slovinsko
Ukrajina
Velká Británie
Knihovna produktů BIMobject

Design App pro Revit

Načtěte rodiny přímo do svého modelu Revit jedním kliknutím

Získejte místo pro snadnější přístup k novým objektům, ukládejte své rodiny Revit a spolupracujte se svým týmem.

  • ZaškrtnutíPracujte přímo s objekty BIM vedle Revitu
  • Zaškrtnutí 2 GB cloudové úložiště – ukládejte svůj obsah Revitu
  • Zaškrtnutí Získejte posouzení životního cyklu (A1–A3) uhlíku zabudovaného přímo z Revitu