Publikovat produkty
Nevis
Nevis
Nevis
Nevis
    Purmo

    Nevis

    Nevis is a brand new minimalist toweldryer suitable for projects. The toweldryer is beautifully curved and, in combination with the attached wall brackets, adds an extra shine to the bathroom. The sparse pipes and the wall bracket´s clever position make room for as many towels as possible. The towel dryer is easy to clean from dust and dirt. A nice piping is possible thanks to Purmo's one-pipe valve.
    Specifikace
    • Waterbased towelwarmer Working pressure 8 bar Not for VVC 1/2” internal thread CE certificate available 10 year guarante (2 years on electrical parts) Choose an electrical version or a mixed version, where the electrical element works in addition to the central heating system
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotapurmo-nevis-bathroom-radiators
    • Skupina výrobkůPurmo
    • Skupina produktůBathroom radiators
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-01-31
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vTurecko
    • Vyrobeno vTurecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - Ohřívače
    • Klasifikace IFCRadiátor
    • Název UNSPSCRadiators
    • Kód UNSPSC40101801
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
    • Popis Uniclass 2015Radiators
    • Kód CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Název CSI MasterFormat 2014Radiators
    • Číslo OmniClass23-33 15 21 13
    • Název OmniClassFinned Tube Radiators
    • Kód CSI UniFormat IID20
    • Název CSI UniFormat IIPLUMBING

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Ålandy
    Dánsko
    Finsko
    Norsko
    Švédsko