Publikovat produkty
Paros V
Paros V
Paros V
    Purmo

    Paros V

    A vertical decorative radiator with a flat front panel overlapping both heater sides with smooth curves. Its modern and stylish design reflects the latest trends in heating technology.
    Specifikace
    • Working pressure: 10 bar

      Many connection possibilities

      Connections: 4 x G ½" bottom; 2 x G ½" top- for the air vent and plug installation

      Test pressure: 13 bar

      Max. temperature: 110 C

      Colour: RAL 9016 white, other colours from the RAL colour chart are available on request

      Accessories bundled with the radiator: brackets MCW-V, plugs, air vent.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotapurmo-paros-vertical-decorative-radiators
    • Skupina výrobkůPurmo
    • Skupina produktůDecorative radiators
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-06-21
    • Číslo vydání3
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vRakousko
    • Vyrobeno vPolsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - Ohřívače
    • Klasifikace IFCRadiátor
    • Kód ETIMEC011022
    • Název ETIMPanel radiator
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
    • Popis Uniclass 2015Radiators
    • Kód CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Název CSI MasterFormat 2014Radiators
    • Číslo OmniClass23-33 15 21 15
    • Název OmniClassPlate Radiators

    Dostupnost regionu

    Evropa Oceánie Asie