Publikovat produkty
PURMO Plan Compact
Purmo

PURMO Plan Compact

The PURMO Plan Compact panel radiators stand out due to their completely flat front panel. The panel is glued to the profiled front, base heating panel in a manner concealing any protruding edges, when looking at the radiator from the front. The radiators are equipped with side covers and a top grille. Four G ½" threaded female connectors allow for side connection on both right and left side.
Specifikace
  • Material: high quality, deep-drawing, low-carbon, cold rolled DC01 steel sheet in accordance with PN-EN 10130. Spacing of vertical water channels: 33,3 mm Connections: 4 x G ½" side connectors Working pressure: 10 bar Maximal temperature: 110°C Test pressure: 13 bar Colour: RAL 9016 white, other colours from the RAL colour chart are available on request Accessories bundled with the radiator: brackets, plug, air vent
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotapurmo-plan-compact-panel-radiators
  • Skupina výrobkůPurmo
  • Skupina produktůPanel radiators
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-06-21
  • Číslo vydání3
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálMěď
  • Navrženo vPolsko
  • Vyrobeno vPolsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Ohřívače
  • Klasifikace IFCRadiátor
  • Název UNSPSCRadiators
  • Kód UNSPSC40101801
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
  • Popis Uniclass 2015Radiators
  • Kód CSI MasterFormat 201423 82 29
  • Název CSI MasterFormat 2014Radiators
  • Číslo OmniClass23-33 15 21 15
  • Název OmniClassPlate Radiators
  • Kód CSI UniFormat IID20
  • Název CSI UniFormat IIPLUMBING

Dostupnost regionu

Evropa Oceánie Asie