Publikovat produkty
Ratea
Purmo

Ratea

The simple yet non-standard structure of the Ratea radiator makes this model exceptionally functional. These radiators are available in both right and left side versions.
Specifikace
  • Material: high quality steel section Heating medium: water Connections: 2 threaded ½" female connections Working pressure: 10 bar Maximal temperature: 110°C Painting: anaphoretic priming, final painting with the use of electrostatic powder coating Colours: RAL 9016 white, other colours from the RAL colour chart are available on request Basic equipment: brackets with adjustable wall distance, ¼" air vent. Additional equipment: straight chrome plated hanger, bent chrome plated hanger, glass shelf, C- type chrome plated hanger, round chrome plated towel hanger, electric heater.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotapurmo-ratea-bathroom-radiators
  • Skupina výrobkůPurmo
  • Skupina produktůBathroom radiators
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-06-21
  • Číslo vydání3
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálOcel
  • Navrženo vRakousko
  • Vyrobeno vRakousko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Ohřívače
  • Klasifikace IFCRadiátor
  • Název UNSPSCRadiators
  • Kód UNSPSC40101801
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
  • Popis Uniclass 2015Radiators
  • Kód CSI MasterFormat 201423 82 29
  • Název CSI MasterFormat 2014Radiators
  • Číslo OmniClass23-33 15 21 13
  • Název OmniClassFinned Tube Radiators
  • Kód CSI UniFormat IID20
  • Název CSI UniFormat IIPLUMBING

Dostupnost regionu

Evropa Oceánie Asie