Publikovat produkty
Santorini
Purmo

Santorini

3.8 z 5 hvězdiček3.8(8 recenze)
Straight lines of the Santorini model make its appearance timeless and classic. It is a perfect element of every bathroom. The Santorini A radiator is an excellent solution for those, who want to replace their old radiator with a new one without the need for modifi cations of piping. The model is available with right or left side connectors.
Specifikace
  • Material: high quality steel section Heating medium: water Connections: 4 threaded ½" female connections Working pressure: 10 bar Maximal temperature: 110°C Painting: anaphoretic priming, final painting with the use of electrostatic powder coating Colours: RAL 9016 white, other colours from the RAL colour chart are available on request Basic equipment: brackets with adjustable wall distance, ½" air vent, blanking plug (Santorini A- three blanking plugs). Additional equipment: round chrome plated towel hanger, C- type chrome plated hanger, electric heater.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotapurmo-santorini-bathroom-radiators
  • Skupina výrobkůPurmo
  • Skupina produktůBathroom radiators
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-06-21
  • Číslo vydání3
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálOcel
  • Navrženo vRakousko
  • Vyrobeno vRakousko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Ohřívače
  • Klasifikace IFCRadiátor
  • Název UNSPSCRadiators
  • Kód UNSPSC40101801
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
  • Popis Uniclass 2015Radiators
  • Kód CSI MasterFormat 201423 82 29
  • Název CSI MasterFormat 2014Radiators
  • Číslo OmniClass23-33 15 21 13
  • Název OmniClassFinned Tube Radiators
  • Kód CSI UniFormat IID20
  • Název CSI UniFormat IIPLUMBING

Dostupnost regionu

Evropa Oceánie Asie