Publikovat produkty
Radson NG Integra
Purmo

Radson NG Integra

4.2 z 5 hvězdiček4.2(6 recenze)
The versatile Radson Integra panel radiators with profiled heating panels and convection fins are equipped with side covers and a top grille. Two bottom and four side G ½" threaded female connectors allow for bottom or side connection. The radiator is also equipped with a built-in Danfoss thermostatic valve insert providing pre-setting.
Specifikace
  • Material: high quality, deep-drawing, low-carbon, cold rolled DC01 steel sheet in accordance with PN-EN 10130. Spacing of vertical water channels: 40,0 mm Connections: 2 x G 3/4" bottom, right side connectors (left side- available on request) 4 x G ½" side connectors Working pressure: 10 bar Maximal temperature: 110°C Test pressure: 13 bar Colour: RAL 9016 white, other colours from the RAL colour chart are available on request. Accessories bundled with the radiator: brackets, plug, air vent
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaradson-integra-panel-radiators
  • Skupina výrobkůRadson
  • Skupina produktůPanel radiators
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-06-21
  • Číslo vydání2
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálOcel
  • Navrženo vPolsko
  • Vyrobeno vPolsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Ohřívače
  • Klasifikace IFCRadiátor
  • Kód ETIMEC011022
  • Název ETIMPanel radiator
  • Název UNSPSCRadiators
  • Kód UNSPSC40101801
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
  • Popis Uniclass 2015Radiators
  • Kód CSI MasterFormat 201423 82 29
  • Název CSI MasterFormat 2014Radiators
  • Číslo OmniClass23-33 15 21 15
  • Název OmniClassPlate Radiators
  • Kód CSI UniFormat IID20
  • Název CSI UniFormat IIPLUMBING

Dostupnost regionu

Evropa
Polsko