Publikovat produkty
Banga Towel Warmer
Banga Towel Warmer
    Finimetal

    Banga Towel Warmer

    5.0 z 5 hvězdiček5.0(5 recenze)
    Banga, the first price towel dryer with a sober and functional design.
    Specifikace
    • Towel Warm in high quality steel section
      Operates on the central heating circuit.
      Painting: anaphoretic priming, final painting with the use of electrostatic powder coating
      Color: Ral 9016 – Traffic White. Other colours from the RAL colour chart are available on request.
      Basic equipment: 3 independents brackets with adjustable wall distance.
      Connections: 2 *1/2“ connections and 1*air vent 1/2“
      Working pressure: 10 bar.
      Standards: CE - NF

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotabanga
    • Skupina výrobkůRadiators
    • Skupina produktůTowel warmers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-01-24
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálEpoxidové
    • Vyrobeno vFrancie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - Ohřívače
    • Klasifikace IFCRadiátor
    • Název UNSPSCSpace heaters
    • Kód UNSPSC40101819
    • Kód Uniclass 2015TE_70_10_20_80
    • Popis Uniclass 2015Space heaters
    • Kód CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Číslo OmniClass23-33 15 00
    • Název OmniClassHVAC Heating Units
    • Kód CSI UniFormat IID3020
    • Název CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Francie