Publikovat produkty
Banga Central Towel Warmer
Finimetal

Banga Central Towel Warmer

Banga Raccord Central, the first-price towel dryer with a sober and functional design
Specifikace
  • Towel Warm in high quality steel section
    Operates on the central heating circuit.
    Painting: anaphoretic priming, final painting with the use of electrostatic powder coating
    Color: Ral 9016 – Traffic White. Other colours from the RAL colour chart are available on request.
    Basic equipment: 3 independents brackets with adjustable wall distance.
    Connections: 2 *1/2“ connections and 1*air vent 1/2“
    Working pressure: 10 bar.
    Standards: CE - NF

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotabanga-central
  • Skupina výrobkůRadiators
  • Skupina produktůTowel warmers
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-01-24
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálEpoxidové
  • Vyrobeno vFrancie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Ohřívače
  • Klasifikace IFCRadiátor
  • Název UNSPSCSpace heaters
  • Kód UNSPSC40101819
  • Kód Uniclass 2015TE_70_10_20_80
  • Popis Uniclass 2015Space heaters
  • Kód CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Číslo OmniClass23-33 15 00
  • Název OmniClassHVAC Heating Units
  • Kód CSI UniFormat IID3020
  • Název CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

Dostupnost regionu

Evropa
Francie