Publikovat produkty
Chorus Horizontal Radiator
Chorus Horizontal Radiator
Chorus Horizontal Radiator
    Finimetal

    Chorus Horizontal Radiator

    Horizontal Chorus is available in both single and double versions, with or without convection fins, and double models have a reduced thickness thanks to the triangular shape of the collectors. The Chorus remains faithful to the decorative spirit leaving the first row of tube without fins. The rounded tubes also contribute to its elegance while improving the protection in case of shock.
    Specifikace
    • Decorative Radiator Works on the central heating circuit Material: high quality steel profiles with flat emitter tubes 70x11mm (depth 12,5/10th mm) Colour: RAL 9016, other RAL colours available with surcharge Connections: 4 x G ½”, reversible left/right Max. operating pressure: 4 bar Brackets: 4 or 6 wall brackets according radiator length Standards: CE - NF
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotachorus-h
    • Skupina výrobkůRadiators
    • Skupina produktůDesign
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-11-27
    • Číslo vydání2
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálEpoxidové
    • Vyrobeno vFrancie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - Ohřívače
    • Klasifikace IFCRadiátor
    • Název UNSPSCSpace heaters
    • Kód UNSPSC40101819
    • Kód Uniclass 2015TE_70_10_20_80
    • Popis Uniclass 2015Space heaters
    • Kód CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Číslo OmniClass23-33 15 00
    • Název OmniClassHVAC Heating Units
    • Kód CSI UniFormat IID3020
    • Název CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Francie