Publikovat produkty
Chorus Vertical Radiator
Chorus Vertical Radiator
Chorus Vertical Radiator
Chorus Vertical Radiator
    Finimetal

    Chorus Vertical Radiator

    From 500 to 4000 mm high, functional and astute the simple Vertical Chorus adapt to the space available. Thanks to the universal connection, 14 possible connections allow an easy and discreet installation.
    Specifikace
    • Decorative Radiator Works on the central heating circuit. Material: high quality steel profiles with flat emitter tubes 70x11mm (depth 12,5/10th mm) Colour: RAL 9016, other RAL colours available with surcharge Connections: Universal Connection 6 x G ½” Max. operating pressure: 4 bar Brackets: wall brackets included Standards: CE - NF
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotachorus-v
    • Skupina výrobkůRadiators
    • Skupina produktůDesign
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-11-27
    • Číslo vydání3
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálEpoxidové
    • Vyrobeno vFrancie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - Ohřívače
    • Klasifikace IFCRadiátor
    • Název UNSPSCSpace heaters
    • Kód UNSPSC40101819
    • Kód Uniclass 2015TE_70_10_20_80
    • Popis Uniclass 2015Space heaters
    • Kód CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Číslo OmniClass23-33 15 00
    • Název OmniClassHVAC Heating Units
    • Kód CSI UniFormat IID3020
    • Název CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Francie