Publikovat produkty
Lamella Radiator
Lamella Radiator
    Finimetal

    Lamella Radiator

    3.4 z 5 hvězdiček3.4(5 recenze)
    The first radiator of the Finimetal brand, the Lamella is still very successful. Robust, reliable and timeless, this pleated radiator is custom-made
    Specifikace
    • Decorative pleated radiator in steel; Operates on the central heating circuit, Finishing: electrophoresis primer and epoxy-polyester powder coating, Color: standard White Sanitary Ral 9016 - Fixings: wall brackets to be ordered separately Holes: 4 x Ø 15/21, Connection: standard Maximum operating pressure: 10 bar
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotalamella
    • Skupina výrobkůRadiators
    • Skupina produktůDesign
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-01-24
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálEpoxidové
    • Vyrobeno vFrancie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - Ohřívače
    • Klasifikace IFCRadiátor
    • Název UNSPSCSpace heaters
    • Kód UNSPSC40101819
    • Kód Uniclass 2015TE_70_10_20_80
    • Popis Uniclass 2015Space heaters
    • Kód CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Číslo OmniClass23-33 15 00
    • Název OmniClassHVAC Heating Units
    • Kód CSI UniFormat IID3020
    • Název CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Francie