Publikovat produkty
Opus H Radiator
Opus H Radiator
    Finimetal

    Opus H Radiator

    Roundness of the tubes, lightness, transparency, the Opus integrates easily into modern style interiors.
    Specifikace
    • Decorative steel radiator (Round emitter tube dia23,5 mm (12,5 / 10th of a mm); Operates on the central heating circuit, Painting : electrophoresis primer and final painting with the use of electrostatic powder coating
      Color: Sanitary White Ral 9016,; Color: standard White Sanitary Ral - Fixings: wall brackets screwed delivered in the packing, Holes: 4 x Ø 15/21, Connection: 50 reversible left / right, Maximum operating pressure: 10 bar, Standards: CE and NF
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaopus-h
    • Skupina výrobkůRadiators
    • Skupina produktůDesign
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-01-24
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálEpoxidové
    • Vyrobeno vFrancie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - Ohřívače
    • Klasifikace IFCRadiátor
    • Název UNSPSCSpace heaters
    • Kód UNSPSC40101819
    • Kód Uniclass 2015TE_70_10_20_80
    • Popis Uniclass 2015Space heaters
    • Kód CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Číslo OmniClass23-33 15 00
    • Název OmniClassHVAC Heating Units
    • Kód CSI UniFormat IID3020
    • Název CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Francie