Publikovat produkty
Reggane 3010 Deco Tertiaire Radiator
Reggane 3010 Deco Tertiaire Radiator
    Finimetal

    Reggane 3010 Deco Tertiaire Radiator

    Without convection fins, the new REGGANE 3010 DECO TERTIAIRE steel radiator is the perfect answer for the public's receiving environment. With its 10 service pressure bar, rounded edges and grooved front-end, it will seduce you for its technical and aesthetic qualities.
    Specifikace
    • Flat front panel Radiator in steel with decorative front-front grooved without convection fins. Works on the central heating system and all heating system hot water. No: 40 mm Type: 10, 20, 30 Height: 300,400,500,600,750,900 mm Length: 400 to 3000 mm Finishes: primary electrophoresis layer and epoxy-polyester powder finish coating Standard color: White Sanitaire Ral 9016. Fixations: equipped with stirrups and delivered with consoles Connection: equipped with 4 orifice 15/21 female flat range Comes complete with consoles, plug and drain cap
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotareggane-3010-deco-tertiaire
    • Skupina výrobkůRadiators
    • Skupina produktůDesign panel
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-06-27
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálEpoxidové
    • Vyrobeno vMaďarsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - Ohřívače
    • Klasifikace IFCRadiátor
    • Název UNSPSCHeating equipment and parts and accessories
    • Kód UNSPSC401018
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_60
    • Popis Uniclass 2015Space heating and cooling products
    • Kód CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Číslo OmniClass23-33 15 00
    • Název OmniClassHVAC Heating Units
    • Kód CSI UniFormat IID3020
    • Název CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Francie