Publikovat produkty
Reggane 3010 Standard Radiator
Finimetal

Reggane 3010 Standard Radiator

The REGGANE 3010 STANDARD bare panel radiator with convection fins benefits from the service pressure of 10 bar and extremely neat fintions. The connection to the central heating reaseau is made thanks to the 4 connections. It confers a harmonious diffusion of heat.
Specifikace
  • Steel panel radiator with rounded edges Works on the central heating system and all heating system hot water No: 40 mm Height: 300,400,500,600,750,900 mm Length: 400 to 3000 mm Finishes: primary electrophoresis layer and epoxy-polyester powder finish coating Standard Color: Health White Ral 9016 Fixations: equipped with stirrups and comes with consoles Connection: 4 orifices - 15/21 female flat litter Comes complete with consoles, cap and drain cap
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotareggane-3010-standard
  • Skupina výrobkůRadiators
  • Skupina produktůPanel
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-06-27
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálEpoxidové
  • Vyrobeno vMaďarsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Ohřívače
  • Klasifikace IFCRadiátor
  • Název UNSPSCHeating equipment and parts and accessories
  • Kód UNSPSC401018
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_60
  • Popis Uniclass 2015Space heating and cooling products
  • Kód CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Číslo OmniClass23-33 15 00
  • Název OmniClassHVAC Heating Units
  • Kód CSI UniFormat IID3020
  • Název CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

Dostupnost regionu

Evropa
Francie