Publikovat produkty
Reggane 3010 Tertiaire Radiator
Reggane 3010 Tertiaire Radiator
    Finimetal

    Reggane 3010 Tertiaire Radiator

    The REGGANE 3010 TERTIAIRE is a must-see in public spaces and guarantees good thermal performance with its 40mm (water channels) and 10 bar service pressure. Without convection fins, it is easy to maintain and clean.
    Specifikace
    • Steel flat front panel radiator with contoured front without convection fins. Works on the central heating system and all heating system hot water. No: 40 mm Type: 10, 20, 30 Height: 300,400,500,600,750,900 mm Length: 400 to 3000 mm Finishes: primary electrophoresis layer and epoxy-polyester powder finish coating Standard color: White Sanitaire Ral 9016. Fixations: equipped with stirrups and delivered with consoles Connection: equipped with 4 orifice 15/21 female flat range Comes complete with consoles, plug and drain cap
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotareggane-3010-tertiaire
    • Skupina výrobkůRadiators
    • Skupina produktůPanel
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-06-27
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálEpoxidové
    • Vyrobeno vMaďarsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - Ohřívače
    • Klasifikace IFCRadiátor
    • Název UNSPSCHeating equipment and parts and accessories
    • Kód UNSPSC401018
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_60
    • Popis Uniclass 2015Space heating and cooling products
    • Kód CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Číslo OmniClass23-33 15 00
    • Název OmniClassHVAC Heating Units
    • Kód CSI UniFormat IID3020
    • Název CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Francie