Publikovat produkty
T6 3010 Plan Radiator
T6 3010 Plan Radiator
    Finimetal

    T6 3010 Plan Radiator

    3.7 z 5 hvězdiček3.7(6 recenze)
    New: Pre-mounted thermostatic insert - M30x1.5. The T6 3010 PLAN flat front radiator has a central connection with its built-in T-shaped cane and a service pressure of 10 bar. Dressed in side cheeks and a top grille held with CLIPS marked FINIMETAL, this steel radiator with rounded edges fits perfectly into the rooms to live in complete discretion.
    Specifikace
    • Flat front Panel Radiator with central connection Operates on the central heating circuit. Material: high quality steel profiles Colour: RAL 9016, other RAL colours available, surcharge at each order Connections: 6 orifices (4 x ½” and 2x3/4” below in the center of the radiator) Max. operating pressure: 10 bar Brackets: wall brackets included Standards: CE
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotat6-3010-plan
    • Skupina výrobkůRadiators
    • Skupina produktůDesign panel
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-06-27
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálEpoxidové
    • Vyrobeno vPolsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - Ohřívače
    • Klasifikace IFCRadiátor
    • Název UNSPSCHeating equipment and parts and accessories
    • Kód UNSPSC401018
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_60
    • Popis Uniclass 2015Space heating and cooling products
    • Kód CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Číslo OmniClass23-33 15 00
    • Název OmniClassHVAC Heating Units
    • Kód CSI UniFormat IID3020
    • Název CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Francie