Publikovat produkty
Tahiti Surf Chrome Towel Warmer
Tahiti Surf Chrome Towel Warmer
    Finimetal

    Tahiti Surf Chrome Towel Warmer

    Rhythmic, brilliant and modern, the Tahiti Surf Chrome gives radiance to your bathroom.
    Specifikace
    • Towel Warm in high quality steel section
      Heating medium: water.
      Painting: anaphoretic priming, final painting with the use of electrostatic powder coating
      Color: Ral 9016 – Traffic White. Other colours from the RAL colour chart are available on request.
      Basic equipment: 2 independents brackets with adjustable wall distance.
      Connections: 2 *1/2“ connections and 1*air vent 1/2“ connections with swiveling jet
      Working pressure: 4 bar.
      Standards: CE - NF

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotatahiti-surf-chrome
    • Skupina výrobkůRadiators
    • Skupina produktůTowel warmers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-01-24
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálEpoxidové
    • Vyrobeno vFrancie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - Ohřívače
    • Klasifikace IFCRadiátor
    • Název UNSPSCSpace heaters
    • Kód UNSPSC40101819
    • Kód Uniclass 2015TE_70_10_20_80
    • Popis Uniclass 2015Space heaters
    • Kód CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Číslo OmniClass23-33 15 00
    • Název OmniClassHVAC Heating Units
    • Kód CSI UniFormat IID3020
    • Název CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Francie