Publikovat produkty
LK90eco fixed window
Purso

LK90eco fixed window

Highly insulated window system, fixed

Specifikace
  • LK90eco highly insulated fixed window

    High thermal insulation with polyurethane block

    Uw Value 0.64 W/m²K
    Uf Value 0.78 W/m²K

    Certified by the Passive House Institute (PHI) for the cool-temperate climate zone

    Also RC2 available


    High-quality building systems are a long-lasting, ecological and cost-effective choice. Our building system products meet the demanding conditions of Northern Europe and offer versatile design possibilities.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaLK90eco-fixed-window
  • Skupina výrobkůWindows
  • Skupina produktůLK90eco
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-11-09
  • Číslo vydání1
  • Hloubka (mm)90
Související
  • Hlavní materiálExtruded Aluminum
  • Vedlejší materiálSklo
  • Vyrobeno vFinsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOkna - Pevné rámy

Dostupnost regionu

Evropa
Dánsko
Estonsko
Finsko
Norsko
Švédsko