Publikovat produkty
P76E Unitized facade system
Purso

P76E Unitized facade system

Easy-to-install element system for facade construction.

  • Highly insulated aluminium element facade system, Ucw-value down to 0,49 W/m2
    K (1500×3300).
  • Appearance according to the facade system from the inside and outside, without visible sealing groove.
  • Powder-coated or anodized surface treatment. Different finishes of inside and outside possible.
  • New profile shapes can be produced easily and quickly by our experienced design and production teams.
  • Minimal care and maintenance are required.
  • Completely recyclable.
  • High resistance to Nordic weather conditions.
Specifikace
    • Air permeability AE 1200 (EN 12152)
    • Water tightness RE 1050 (EN 12154)
    • Frame width 76mm
    • Standard frame depth 170 mm.
    • Glass thickness from 56 mm up to 59 mm.
    • P76E-system will always be tailored to the project.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaP76E-Unitized-facade-system
  • Skupina výrobkůFacade
  • Skupina produktůUnitized Facade System
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-06-21
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vFinsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStěny - Lehký obvodový plášť
  • Klasifikace IFCLehký obvodový plášť
  • Kód Uniclass 2015Ss_25_10_20
  • Popis Uniclass 2015Curtain walling systems
  • Číslo OmniClass23-13 33 27 11
  • Název OmniClassCurtain Walls

Dostupnost regionu

Evropa
Dánsko
Estonsko
Finsko
Norsko
Švédsko