Publikovat produkty
Nursing table Flex 2000
Qbena

Nursing table Flex 2000

Measure wall casing (WxDxH): 735x155x1320 mm My height above floor: 200 mm Maximum height above floor: 1000 mm Stand: Made of galvanized steel. Operation m 24V/240V transformer and electric motor 24V mm. The dimensions in the table are width x depth on changing table disc.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota8075-100
  • TypDigital Inventory (Products)
  • Datum zveřejnění2012-06-10
  • Číslo vydání1
  • Šířka (mm)800
  • Hloubka (mm)800
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Vedlejší materiálOcel
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56