Publikovat produkty
EPOXI SL Flooring system for automotive industry

EPOXI SL Flooring system for automotive industry

Weber Brazil, products quartzolit system for chemical industry is composed of a waterproofing base (primer antiumidade quartzolit) and a self-leveling epoxy-based thick covering (epoxi sl quartzolit). Joints must be sealed with PU60 quartzolit sealant.
Specifikace
  • This system is indicated for all types of automotive industry flooring, even in high traffic areas and areas with incidence of chemical aggression.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaautomotive_industry_epoxi_sl
  • Skupina výrobkůFlooring
  • Skupina produktůIndustrial flooring
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-02-27
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálEpoxidové
  • Navrženo vBrazílie
  • Vyrobeno vBrazílie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectPodlahy - Coatings & Coverings
  • Klasifikace IFCFloor
  • Název UNSPSCFlooring
  • Kód UNSPSC301617
  • Kód Uniclass 2015Ss_30_42_54_75
  • Popis Uniclass 2015Resin flooring systems
  • Kód CSI MasterFormat 201409 62 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Specialty Flooring
  • Číslo OmniClass23-15 17 29 13 19
  • Název OmniClassResinous Flooring
  • Kód CSI UniFormat IIC3020
  • Název CSI UniFormat IIFloor Finishes