Publikovat produkty
EPOXI SF 250 Flooring system for chemical industry

EPOXI SF 250 Flooring system for chemical industry

Weber Brazil, products quartzolit system for chemical industry flooring is composed of a waterproofing base (primer antiumidade quartzolit), an adhesion primer (primer base quartzolit), a self-leveling cementitious underlayment (contrapiso rad quartzolit) and an epoxy-based top coat (epoxi sf 250 quartzolit). Joints must be sealed with PU60 quartzolit sealant.
Specifikace
  • This system is indicated for low traffic chemical industry flooring, with low incidence of chemical aggression.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotachemical_industry_epoxi_sf250
  • Skupina výrobkůFlooring
  • Skupina produktůIndustrial flooring
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-02-27
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálEpoxidové
  • Navrženo vBrazílie
  • Vyrobeno vBrazílie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectPodlahy - Coatings & Coverings
  • Klasifikace IFCFloor
  • Název UNSPSCFlooring
  • Kód UNSPSC301617
  • Kód Uniclass 2015Pr_35_31_06_55
  • Popis Uniclass 2015Multilayer flooring
  • Kód CSI MasterFormat 201409 62 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Specialty Flooring
  • Číslo OmniClass23-15 17 29 13 19
  • Název OmniClassResinous Flooring
  • Kód CSI UniFormat IIC3020
  • Název CSI UniFormat IIFloor Finishes