Publikovat produkty
NATURA Monocouche decorative façade system (6 colors)

NATURA Monocouche decorative façade system (6 colors)

Weber Brazil, products quartzolit system composed of rolled adherence primer (for concrete surfaces), decorative monocouche render (6 colors available) and water repelling solution for façades on structural masonry buildings.
Specifikace
  • This system is indicated for structural masonry low-cost buildings, with maximum of 4 floors above ground.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotamonocapa_natura
  • Skupina výrobkůWall
  • Skupina produktůMonocouche systems
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-03-06
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálCement
  • Navrženo vBrazílie
  • Vyrobeno vBrazílie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStěny - Vnější zdi
  • Klasifikace IFCZeď
  • Název UNSPSCWall finishing materials
  • Kód UNSPSC301615
  • Kód Uniclass 2015Pr_35_31_64_12
  • Popis Uniclass 2015Cementitious renders
  • Kód CSI MasterFormat 201409 70 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Wall Finishes
  • Číslo OmniClass23-15 15 27
  • Název OmniClassRenders
  • Kód CSI UniFormat IIB2010
  • Název CSI UniFormat IIExterior Walls