Publikovat produkty
POLYURETHANE FC 144 Flooring system for refineries

POLYURETHANE FC 144 Flooring system for refineries

Weber Brazil, products quartzolit system for refinery flooring is composed of a waterproofing base (primer antiumidade quartzolit), an adhesion primer (primer base quartzolit), a self-leveling cementitious underlayment (contrapiso rad quartzolit) and a PU-based top coat (pu fc 144 quartzolit). Joints must be sealed with PU60 quartzolit sealant.
Specifikace
  • This system is indicated for low traffic refinery flooring, with low incidence of chemical aggression.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotarefineries_pu_fc_144
  • Skupina výrobkůFlooring
  • Skupina produktůIndustrial flooring
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-03-13
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálPolyuretan
  • Vedlejší materiálCementová báze
  • Navrženo vBrazílie
  • Vyrobeno vBrazílie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectPodlahy - Coatings & Coverings
  • Klasifikace IFCFloor
  • Název UNSPSCFlooring
  • Kód UNSPSC301617
  • Kód Uniclass 2015Ss_30_42_54_75
  • Popis Uniclass 2015Resin flooring systems
  • Kód CSI MasterFormat 201409 67 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Resinous Flooring
  • Číslo OmniClass23-15 17 29 13 19
  • Název OmniClassResinous Flooring
  • Kód CSI UniFormat IIC3020
  • Název CSI UniFormat IIFloor Finishes