Publikovat produkty
6″ Bullet Resistant Speak-Thru, Natural Voice Speak Thru Systems
6″ Bullet Resistant Speak-Thru, Natural Voice Speak Thru Systems
    Quikserv

    6″ Bullet Resistant Speak-Thru, Natural Voice Speak Thru Systems

    This non-electronic, heavy duty 16 ga. stainless steel speak-thru is very pleasing to the eye while offering Level 3 bullet resistant protection to your employees.  Quikserv can install this speak-thru on any of our ticket windows or other bullet resistant windows. Also available as a 5" non-bullet resistant speak thru.

    Specifikace
    • Standard Features

      • 6" bullet resistant natural speak thru
      • 6"W x 1-3/4"H
      • 5" hole required in glazing panel
      • 16 ga. stainless steel construction
      • Also available in 5" non-bullet resistant design
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotanatural-voice-speak-thru-systems
    • Skupina výrobkůSecurity
    • Skupina produktůTicket Windows
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-01-11
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálNerezová ocel
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Ticket Windows
    • Klasifikace IFCOkno
    • Kód ETIMEC003536
    • Název ETIMWindow (complete with frame)
    • Název UNSPSCWindows
    • Kód UNSPSC301716
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_97_80
    • Popis Uniclass 2015Speak through units
    • Kód CSI MasterFormat 201408 56 53
    • Název CSI MasterFormat 2014Security Windows
    • Číslo OmniClass23-17 13 29
    • Název OmniClassSecurity Windows
    • Kód CSI UniFormat IIB2020
    • Název CSI UniFormat IIExterior Windows

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Kanada
    Mexiko
    Spojené státy americké