Publikovat produkty
Mira 360 Classic Brausekombination
RADA

Mira 360 Classic Brausekombination

Shower combination with Mira 360m hand shower, slide bar, hand shower holder and shower hose 1.25 m long
Specifikace
  • • With Mira 360m hand shower • 4 different jet patterns • Shower bar 60 cm long, shower hose 1.25 m long • Connection: ½ ”, DN15 • Minimum temperature: 5 ° C • Maximum temperature: 85 ° C • Operating pressure: 0.5 - 5 bar • Volume flow: 4 - 12 l / min at 3 bar, depending on the selected jet pattern • Beam pattern: Rain, Burst, Storm, Cloud • Shower bar: 60 cm
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota11688005
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůShowers
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-07-12
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy

Dostupnost regionu

Evropa
Belgie
Německo
Nizozemsko
Velká Británie