Publikovat produkty
Spojené státy
Čeština
Jazyk
Umístění projektu
Publikovat produkty
Registrace zdarma
Přihlásit
rada/products/e01f9063-c52b-4f1e-b9a4-2b4728fa536b
Domov
Kategorie
Sanita
Sprchy
Mira 360m Handbrause
Není k dispozici v Spojené státy
RADA
Sledovat
Mira 360m Handbrause
Hand shower with 4 different spray patterns
Stáhnout
Specifikace
Specifikace
• Materials: silicone, ABS plastic, stainless steel • Connection: ½ ”, DN AG • Temperatures: up to max. 70 ° C • Operating pressure: 0.5 to 5 bar • Volume flow: 4 - 12 l / min, depending on the jet pattern
Technická specifikace
Technická specifikace
Jedinečná ref. hodnota
21688001
Skupina výrobků
Sanitary
Skupina produktů
Showers
Typ
Objekt
Datum zveřejnění
2025-10-29
Číslo vydání
1
Odkazy
Odkazy
URL produktu
http://www.radacontrols.com/de/produkte/alle-produkte/mira-360m-handbrause/
Související
Související
Hlavní materiál
Silicone
Vedlejší materiál
ABS
Navrženo v
Německo
Vyrobeno v
Německo
Klasifikace
Klasifikace
Kategorie BIMobject
Sanita - Sprchy
Klasifikace IFC
Objekt
Dostupnost regionu
Evropa
Belgie
Německo
Nizozemsko
Velká Británie
Podobné produkty
Freedom Showers by Accessibility Professionals
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
Stáhnout
Freedom Showers by Accessibility Professionals
Roll-in Shower Stall, 60" x 33", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series - APX6032BFKTC
Stáhnout
Freedom Showers by Accessibility Professionals
38" x 38" ADA Transfer Shower, LEFT Receiver flange - APC3838BF1PRF-L
Stáhnout
EverFab
5' Tub-Shower with Simulated Tile - 60" x 32" Exterior Dimensions
5.0
(
5
)
Stáhnout
DURAVIT AG
Shower Systems Shower system 1000 Chrome High Gloss - TH4280008
4.4
(
22
)
Stáhnout
FontanaShowers
Fontana Trieste Matte Black Wall Mount Thermostatic Rainfall Shower System with Hand Shower
4.0
(
26
)
Stáhnout