Publikovat produkty
Rada VR 106 Brausekopf
RADA

Rada VR 106 Brausekopf

Vandal-resistant shower head with adjustable spray angle, connection ½ ", DN15 AG, flow rate 6 l / min
Specifikace
  • • Connection: ½ ”, DN15 AG • Shower head: brass, chrome-plated • Spray cartridge: plastic • Minimum temperature: 5 ° C • Maximum temperature: 90 ° C • Operating pressure: 0.2 - 5 bar • Spray pattern: The full spray pattern is obtained from a minimum flow rate of 4.5 l / min. reached.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota21715016
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůShowers
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-10-29
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Vedlejší materiálPlast
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
  • Klasifikace IFCObjekt

Dostupnost regionu

Evropa
Belgie
Německo
Nizozemsko
Velká Británie